(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes del tensor: sujetador de cadena, estándar, largo

Componentes del tensor: sujetador de cadena, estándar, largo
  • Descuento por volumen

· Escribe: tensores
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los componentes del tensor (hexágono roscado), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoPartes[ M ]
Material
[ S ] Superficie
Tratamiento
[ H ]
Dureza
EstándarLargo
Rosca a la derechaRosca izquierdaRosca a la derecha
SRC-RSRC-LLSRC-RCuerpo principalAcero al carbón 1045(Óxido negro)35~40HRC
TuercaAcero al carbón 1018-
SRCS-RSRCS-L-Cuerpo principalAcero inoxidable 303--
Tuerca

Especificaciones

Número de parte
SRC-R40
HSB-R8
SJN10
■ Estándar
Número de parteM (grueso)L1L2LCDB1B2HMax. Carga (kN)Masa (g)
TipoCadena de rodillos aplicableSRC-R, LSRCS-R, L
SRC-R (Hilo derecho)
SRC-L (Rosca a la izquierda)
SRCS-R (Acero inoxidable, rosca derecha)
SRCS-L (Acero inoxidable, rosca izquierda)
153101220.62.21.73.461.8 0.44 -2.8
*25416.51828.232.44.872.4 0.78 0.68 5
*35623.525404.53.77.4103.6 1.96 1.57 12
*408313352.56411.2135 3.53 2.84 30
*50103941657.55.213.8176 5.68 4.51 60
60124749789617.8197 8.23 6.57 100
801657609812822.6241015.4 12.3 210
[ ! ]15 no está disponible para SRCS-R. SRCS-L está disponible para tamaños marcados con * solamente.
■ largo
Número de parteM (grueso)L1L2LCDB1B2HMax. Carga (kN)Masa (g)
TipoNominal de cadena de rodillos aplicable
LSRC-R (Hilo derecho)25 6 35 38 48.232.4 4.8 73.6 0.78 11
35 8 50 54 694.53.7 7.4105 1.96 27
4010 60 64.5 846411.2136 3.53 56
5012 65 71 957.55.213.8177 5.68 94
60161001061359617.81910 8.23218
802011912716512822.6241215.4414
[ ! ]Verifique la tensión permitida de la cadena emparejada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LSRC-R25
LSRC-R35
LSRC-R40
LSRC-R50
LSRC-R60
LSRC-R80
SRC-L15
SRC-L25
SRC-L35
SRC-L40
SRC-L50
SRC-L60
SRC-L80
SRC-R15
SRC-R25
SRC-R35
SRC-R40
SRC-R50
SRC-R60
SRC-R80
SRCS-L25
SRCS-L35
SRCS-L40
SRCS-L50
SRCS-R25
SRCS-R35
SRCS-R40
SRCS-R50
SRCS-R60
SRCS-R80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Material Tornillo derecho / Tornillo izquierdo Nominal de cadena de rodillos aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largoPavonado--25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largoPavonado--35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largoPavonado--40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largoPavonado--50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largoPavonado--60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largoPavonado--80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Rosca a la izquierda80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha35
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero al carbón 1045Hilo a la derecha80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Rosca a la izquierda25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Rosca a la izquierda35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Rosca a la izquierda40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Rosca a la izquierda50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Hilo a la derecha25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Hilo a la derecha35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Hilo a la derecha40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Hilo a la derecha50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Hilo a la derecha60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar-Acero inoxidable 303Hilo a la derecha80

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tensores