(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas giratorias manuales - estándar, junta ajustada, RTRM/RTRS

Platinas giratorias manuales - estándar, junta ajustada, RTRM/RTRS
  • Descuento por volumen

Plataformas rotativas capaces de alimentación fina basada en micrómetros, así como de ajuste aproximado.

  • Componentes inCAD
Etapas rotativas [estándar]: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
RTRM40-R
RTRS60-L
■ Etapas rotativas
[ ! ]Producto existente de alta precisión: RPG ( Haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)RotaciónCapacidad de carga (N)Peso
(kg)
TipoNo.Posición de la cabeza del micrómetro
RTRM (W / Scale) RT R S (Sin escala)40R (estándar)
L (Invertido)
Ø40Grueso 360 °
Alimentación fina ± 5 °
9.80.10
60Ø6029.40.27
80Ø8039.20.46
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]La placa inferior se puede montar desde la parte superior o inferior. >> (Ref.) Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTRM40-L
RTRM40-R
RTRM60-L
RTRM60-R
RTRM80-L
RTRM80-R
RTRS40-L
RTRS40-R
RTRS60-L
RTRS60-R
RTRS80-L
RTRS80-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tabla (rango)
(mm)
Carga permitida (rango)
(N)
Altura total H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (diámetro) D
(Ø)
Carga permisible
(N)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido Escala
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~3015.1~20409.820Derecha e izquierdaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~3015.1~20409.820EstándarProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~3020.1~256029.425Derecha e izquierdaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~3020.1~256029.425EstándarProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~5020.1~258039.225Derecha e izquierdaProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~5020.1~258039.225EstándarProvisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~3015.1~20409.820Derecha e izquierdaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10hasta 40 mm5~3015.1~20409.820EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~3020.1~256029.425Derecha e izquierdaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041 a 70 mm5~3020.1~256029.425EstándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~5020.1~258039.225Derecha e izquierdaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071 a 100 mm30.1~5020.1~258039.225EstándarNinguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma de mesa Forma circular Alimento (grueso)(deg) 360° Alimentación fina (alimentación gruesa 360 °)(deg) ±5°
Método de alimentación Cabezas de micrómetro Mecanismo rector junta de vidrio esmerilado Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Carrera (ángulo α)(deg) ±5
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera P (para abrazadera opuesta)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5