(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, XY/XYFES

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, XY/XYFES
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Plataformas tornillo de alimentación con cable de alimentación fino de 0.5 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: Aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
XYFES40
■ Etapas del eje XY
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XYEG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Posición de la abrazaderaRectitud
XYFES25No especificado
(estándar)
R (Invertido)
25x25±50.527.450 µm0.09
4040x40±70.16
6060x60±833.30.36
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión de la perilla HDEXT12-_ (se vende por separado): las perillas de ø12 se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
(Precaución) Tenga en cuenta que el aumento del diámetro de la perilla puede interferir con las superficies de la base de montaje del escenario.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYFES25
XYFES25-R
XYFES40
XYFES40-R
XYFES60
XYFES60-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Invertido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~2525.1~30252527.4±5±530Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~30~25~2525.1~30252527.4±5±530Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105~3026~4026~4025.1~30404027.4±7±730Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~3026~4026~4025.1~30404027.4±7±730Derecha e izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35606033.3±8±834Estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.1~5041~6041~6030.1~35606033.3±8±834Derecha e izquierda

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Método de alimentación Tornillo de alimentación
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Sin cabeza micrométrica
Abrazadera Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5