(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hojas de goma antiestáticas - Hoja, Tipo de rollo

Hojas de goma antiestáticas - Hoja, Tipo de rollo
  • Descuento por volumen

El tipo económico tiene una superficie con acabado de grano, que reduce los reflejos de la luz. El tipo enrollado también está disponible.

  • Componentes inCAD
Hojas de goma antiestáticas - Hoja, Tipo de rollo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorAdhesivo (tipo de adhesivo)
Tipo de hojaTipo laminadoAnteriorPosterior
Sin adhesivoAdhesivo
RBDLGRBDLGTRBDLGRCaucho de nitrilo NBR conductivo VerdeNegroAdhesivos Conductivos
[ ! ]El lado negro es la superficie adhesiva.

Especificaciones

■ Tipo de hoja
Número de parte-A-B
RBDLG2-200-100
■ Tipo enrollado
Número de parte-A-B
RBDLGR2-100-50
■ Tipo de hoja
Número de parteIncremento de 10 mm (A≥B)
TipoTAB
RBDLG, RBDLGT250~100050~1000
■ Tipo enrollado
Número de parteSelección
TipoTA (cm)B (cm)
RBDLGR2100
200
300
500
1000
50
100
[ ! ]El tipo enrollado está disponible en incrementos de 1 cm.
■ Propiedades
ArtículoUnidadValor
Gravedad específica-1.21
DurezaShore A76
Alargamiento%680
independientekg/cm2160
Fuerza desgarradorakg/cm42
Resistividad específica de volumenΩ · cm106~7
Punto de inflamabilidad°C246
Temperatura de ignición espontánea°C396
[ ! ]Values are measured on surface.
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados sino valores de referencia.
■ Datos adhesivos conductivos
ArtículoUnidadAdhesivos Conductivos
Espesor(mm)0.03
* Fuerza adhesivagf/20 mmAcero inoxidable700
Resistencia0.05
* 180° Peel Adhesive Strength 23°Cx1H (gf/20mm)
[ ! ]Los valores anteriores no son valores garantizados sino valores de referencia.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RBDLG2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
RBDLGR2-1000-50
RBDLGR2-1000-100
RBDLGR2-100-50
RBDLGR2-100-100
RBDLGR2-200-50
RBDLGR2-200-100
RBDLGR2-300-50
RBDLGR2-300-100
RBDLGR2-500-50
RBDLGR2-500-100
RBDLGT2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de adhesivo Tipo de hoja Ancho B
(cm)
Ancho A
(cm)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de hoja--50 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo501000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo1001000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo50100--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo100100--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo50200--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo100200--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo50300--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo100300--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo50500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarTipo de rollo100500--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Tipo de adhesivoTipo de hoja--50 ~ 100050 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Hojas de goma antiestáticas - Hoja, Tipo de rollo: Imagen relacionada
 

Información básica

Material del cuerpo Caucho de nitrilo NBR conductivo Con o sin adhesivo Con adhesivo Color (frontal) Verde
Color (espalda) Negro Tipo Hojas de goma antiestáticas T(mm) 2