(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinta Adhesiva de Doble Cara para Caucho Tipo Estándar para Silicio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Número de parte-W
ADTR-20
Número de parteWCaucho aplicableMaterial de baseComponente principal
EstándarResistente al calorConductivoResistente al aceite
ADTR-LADTRPLADTR20Nitrilo / Cloropreno / Etileno / Butilo / FlúorTejido de poliéster no tejidoAdhesivos Acrilicos
50
ADTSHADTS--20SiliconaEstándar: película de poliéster
Resistente al calor: película de poliimida
Adhesivo de silicona
50
[ ! ]LADTR están en rollos de 5 m, otros están en rollos de 10 m.
[ ! ]Para ADTS, solo el lado con el papel de liberación blanco (superficie de unión de silicio) es aplicable a la unión al caucho de silicio.
[ ! ]Sellos adhesivos de doble cara y adhesivos para uretano, caucho y esponja también están disponibles como productos listados en la página web.
Para obtener detalles, busque los nombres de los modelos de productos en http://fa.misumi.jp.
Temperatura permitida: HADTS: 200°C, otros: 120°C

· Datos de prueba adhesiva
Prueba de resistencia a la delaminación de 180 grados: pegue una lámina de goma de 1 mm de espesor y 25 mm de ancho a una placa de acero inoxidable 304 y mida. La fuerza de resistencia a la delaminación se expresa como carga adhesiva (N).
Unidad: N/25 mm de ancho
CondiciónEstándarResistente al calorConductivoResistente al aceite
ADTRADTSHADTSLADTRPLADTR
NitriloCloroprenoEtilenoButiloFlúorSiliconaSiliconaNitriloCloroprenoEtilenoButilo 
Temperatura ambiente x20 min.
60606060601336666Consulte la
Haga clic aquí
Temperatura ambiente x72 horas.
80808080801599999
80°C x 48 horas7070707070151013141212
[ ! ]Estos no son valores garantizados, sino un ejemplo como un conjunto de valores medidos.
* Para otras cintas adhesivas y adhesivos, consulte Haga clic aquí
Número de Parte
ADTR-20
ADTR-50
ADTS-20
ADTS-50
HADTS-20
HADTS-50
LADTR-20
LADTR-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Componente principal Ancho W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarAdhesivo acrílico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarAdhesivo acrílico50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarAdhesivo de silicona20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo estándarAdhesivo de silicona50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo a prueba de calorAdhesivo de silicona20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tipo a prueba de calorAdhesivo de silicona50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo conductivoAdhesivo acrílico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo conductivoAdhesivo acrílico50

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera