(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Embellecedores - esquina

Embellecedores - esquina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Embellecedores - esquina
  • Embellecedores - esquina
  • Descuento por volumen

Se ofrecen molduras de esquina para ahorrar proceso de mecanizado.

  • Componentes inCAD
Adornos de esquina: imagen relacionada
· Materiales
■ Característica
Debido a la tira de metal interna, no requiere adhesivos para instalar.
Tipo[M] Material
Cuerpo principalTira de metal interna
TRIN
TROUT
Elastómero termoplástico (TPE)Aluminio

Especificaciones

Número de parte-Color
TRIN 0.8
-
B
Número de parteDirección de esquinaColorLA1AB1BWEspesor de placa aplicable
(Rango T)
Trim Aplicable
TipoT
TRIN0.8Esquina internaB
(negro)
507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8*
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6*
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~3.0TRAT 2.4*
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~4.0TRBT 3.2*
TRCT 3.2
TROUT
0.8Esquina Externa507.65.613.512.30.80.6~1.2TRAT 0.8*
TRBT 0.8
1.6808.46.412.312.11.61.2~2.0TRAT 1.6*
TRBT 1.6
2.41009.27.212.2122.42.0~3.0TRAT 2.4*
TRBT 2.4
3.21009.67.615.2153.22.4~4.0TRBT 3.2*
TRCT 3.2
* Mientras que la dimensión B en el lado del borde se acorta, la parte del borde del borde de la esquina cubrirá el espacio.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TRIN0.8-B
TRIN1.6-B
TRIN2.4-B
TRIN3.2-B
TROUT0.8-B
TROUT1.6-B
TROUT2.4-B
TROUT3.2-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Espesor T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina interna0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina interna1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina interna2.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina interna3.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina externa0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina externa1.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina externa2.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para esquina externa3.2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Adornos de esquina: imagen relacionada
TR_T (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Material del cuerpo Elastomero termoplástico Color B (negro)