(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Esponjas aislantes de calor y sonido - espuma de resina de melamina

Esponjas aislantes de calor y sonido - espuma de resina de melamina

15 grados C Resistente al calor. Excelente en resistencia al calor y aislamiento acústico.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Esponjas de aislamiento térmico y acústico - Espuma de resina de melamina: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialColorTemperatura de resistencia al calor
BASOEspuma de resina de melamina,
Sin adhesivo
Gris claroCuerpo principal: 150°C
BASOSCuerpo principal: Espuma de resina de melamina / Adhesivo: Adhesivo resistente al calorCuerpo principal: 150°C
Adhesivo: 150°C

Especificaciones

Número de parte-A-B
BASO10-200-100
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTAB
BASO
(Sin adhesivo)
550~100050~1000
10
20
BASOS
(Adhesivo)
5
10
20

■ Datos característicos
ArtículoUnidadValor característico
Densidad evidentekg/m39.5
Conductividad térmicaW/m · K0.034
Combustibilidad-HF-1
■ Características mecánicas
ArtículoUnidadValor característico
independientekPa148
Alargamiento%18
Estrés compresivo 25%kPa4.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BASO5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASO20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS5-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS10-[50-1000/1]-[50-1000/1]
BASOS20-[50-1000/1]-[50-1000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCinta adhesiva Espesor T
(mm)
Ancho A
(mm)
Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva550 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva1050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Sin cinta adhesiva2050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva550 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva1050 ~ 100050 ~ 1000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Con cinta adhesiva2050 ~ 100050 ~ 1000

Cargando…

  1. 1

Más información

Esponjas de aislamiento térmico y acústico - Espuma de resina de melamina: Imagen relacionada
Esponjas de aislamiento térmico y acústico - Espuma de resina de melamina: Imagen relacionada
· Propiedad de aislamiento acústico de BASO (Coeficiente de absorción de sonido de incidente normal)
 

Información básica

Material general Esponja Material, detalles Espuma de resina de melamina Color Gris claro
Maquinado de orificios Sin alteración de perforación