(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Émbolos para fines especiales - pasadores de carrera

Émbolos para fines especiales - pasadores de carrera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Buje émbolos integrados especializados en sujeción. La punta se puede pedir por separado.

  • Componentes inCAD
Pasadores de resorte: Related Image
· Materiales
■ Pasadores de trazo
■ Consejo final
Tipo①Pin End②Pin③Primavera④Shim⑤Cuerpo⑥ Buje libre de aceite⑦Tuerca
PuntaVarilla de núcleo
[M] Material[M] Material[M] Material[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SPPLPoliacetalAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304Acero al carbón 1045Niquelado electrolítico
Niquelado
PTFEEquivalente al acero al carbón 1215Cromato trivalente
TipoPuntaVarilla de núcleo
[M] Material
SPPHAPoliacetalAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-D
SPPL6
SPPHA5
-
5
■ Pasadores de trazo
Número de parteDCarrera
S
HH1BL1Ltd1d2Carga (N)
TipoM (grueso)mín.máx.
SPPL6510871427.520(1.2)2.522.05.9
869828.526.5(1.6)32.53.88.0
1081512101539.531.5(1.8)434.712.6
kgf = Nx0.101972 [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Consejo final
Número de partePin de trazo aplicableWMxPitch (grueso)
TipoD
SPPHA5SPPL6-554M2.5x0.45
6SPPL8-65M3x0.5
8SPPL10-867M4x0.7
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
MPar de apriete permitido (N m)
63.5
89
1020
[ ! ]No exceda los valores de torque que se muestran arriba al apretar.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPPHA5
SPPHA6
SPPHA8
SPPL6-5
SPPL8-6
SPPL10-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro D
(mm)
Forma de venta Diámetro del eje del tornillo del cuerpo principal M (grueso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Pin End-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Pin End-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Pin End-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pasadores de trazo6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pasadores de trazo8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Pasadores de trazo10

Cargando…

  1. 1

Más información

Pasadores de resorte: Related Image

Ejemplo

Pasadores de resorte: Related Image
 

Información básica

Tipo Pasadores de trazo