(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de rodillos compactos - ajuste de carga

Émbolos de rodillos compactos - ajuste de carga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Posibilidad de carrera larga.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los émbolos de rodillos compactos: ajuste de carga, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Piezas de presión con rodillos - Compacto - Función de ajuste de carga: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo①②③ Cuerpo del hombre, brazo, tornillo de ajuste④Teniendo⑤ Eje de rodamiento⑥Primavera⑦Tornillo de ajuste⑧Tuerca
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CBPJAcero al carbón 1045Niquelado electrolíticoAcero inoxidable 440CAcero para rodamientos 5210058HRC~Acero inoxidable 304 Aleación de acero 4137Acero al carbono SWCH aquivalenteNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
CBPJ9
Número de parteMin. Apriete (X = 3)Min. Apriete (X = 0)
TipoNo.Carga (N)Carga (N)
mínmáx.mínmáx.
CBPJ90.44.26.610.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBPJ9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de presión con rodillos - Compacto - Función de ajuste de carga: Imagen relacionada
 

Información básica

A Forma de empuje lateral Tipo de émbolo de rodillo Tipo compacto Compuesto de bloqueo de hilo Ninguno
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Tratamiento superficial del cuerpo Niquelado sin electrolítico Material de pasador Acero inoxidable 440C
Tratamiento superficial del Pin Ninguno Tratamiento térmico de punta Ninguno Golpe (S)(mm) 3
Carga inicial(N) 0.4 Carga máxima(N) 10.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CBPJ9 de la serie Émbolos de rodillos compactos - ajuste de carga.