(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - avance rápido

Unidades de movimiento lineal operadas manualmente - avance rápido

El más adecuado para un posicionamiento simplificado. El multiplicador de velocidad incorporado permite una velocidad de alimentación de 2.5 veces la de las unidades estándar.

  • Componentes inCAD
Unidades operadas manualmente - Tipo de alimentación rápida: imagen relacionada
■Components
Partes Marco Mesa Tornillos de plomo Tuerca de tornillo de avance
[M] Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero al carbón 1045 Latón
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado claro Anodizado claro (Óxido negro) -

Partes Soporte de tuerca Placa lateral Engranaje recto Cubierta
[M] Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero al carbón 1045 Acero inoxidable 304
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado claro Anodizado claro - -

Especificaciones

Número de pieza-Tipo de volante-Posición del volante-L
KUEHS20-A-L-320
Número de piezaTipo de volanteLongitud de la base L (mm)St de carrera efectiva (mm)Tornillo de avanceCarga permisible (N)Momento admisible (N · m)Orificio de montaje de la baseMasa (kg)
TipoN.ºDiámetro del hiloDirigirHorizontalVerticalMamámegabyteMcSQ
(Número de agujeros)
Tipo de volante
ABC
KUEHS20Un mango de plastico
Volante desplazado de plástico B
- Tipo plegable
C volante de cinco radios
3202032044909814142715066.26.26.2
37025317566.76.76.7
42030320067.27.27.2
47035315087.77.77.7
[ ! ]Para volantes, >>Haga clic aquí, Haga clic aquí. Para tornillos de avance y tuercas, >>Haga clic aquí, Haga clic aquí. Para guías lineales, >>Haga clic aquí.
[ ! ]La carga permitida para este producto es la carga que se puede colocar en la mesa del escenario de manera que aún se pueda mover. "Horizontal" y "vertical" indican la orientación de la instalación.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KUEHS20-A-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-A-R-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-B-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-B-R-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-C-L-[320,​370,​420,​470]
KUEHS20-C-R-[320,​370,​420,​470]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de volante Especificación de dirección del mango Altura del marco [H]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)L (montaje lateral izquierdo)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

A (volante de compensación de plástico)R (montaje lateral derecho)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)L (montaje lateral izquierdo)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

B (Tipo plegable de volante de desplazamiento de plástico)R (montaje lateral derecho)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)L (montaje lateral izquierdo)320 ~ 470
1 Pieza(s)

15 Días o más

C (volante de 5 radios)R (montaje lateral derecho)320 ~ 470

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades operadas manualmente - Tipo de alimentación rápida: imagen relacionada

Unidades operadas manualmente - Tipo de alimentación rápida: imagen relacionada

Ejemplo

Unidades operadas manualmente - Tipo de alimentación rápida: imagen relacionada
Unidades operadas manualmente - Tipo de alimentación rápida: imagen relacionada
Escala >> Haga clic aquí
Tuerca >> Haga clic aquí
Montaje de nivelación >> Haga clic aquí
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Distancia de viaje (distancia X)(mm) ± 51 ~ (recorrido 101 mm ~) Método de alimentación Mango
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 100 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 150 Material de mesa Aleación de aluminio 6063
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro Diametro de hilo(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico