(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación integrados de señal para controladores de robot de un solo eje - resistente a la flexión, serie EXRS-C1/P

Cables de alimentación integrados de señal para controladores de robot de un solo eje - resistente a la flexión, serie EXRS-C1/P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de alimentación específico para robots de un solo eje. Utilice esto para mantenimiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Cables integrados de alimentación / señal (resistentes a la flexión) para controladores de robot de un solo eje EXRS-CT: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Longitud del cable
EXRS-CT1-5
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de parteLongitud del cable (m)
EXRS-CT11
3
5
10

[ ! ]Las opciones se pueden comprar de manera más económica como Alteraciones que como artículos individuales al comprar los productos principales.
Número de Parte
EXRS-CT1-1
EXRS-CT1-3
EXRS-CT1-5
EXRS-CT1-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cable
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resistente a la flexión 1 m
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resistente a la flexión 3 m
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resistente a la flexión 5 m
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Resistente a la flexión 10 m

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos