(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de mano para robot de un solo eje - serie RS

Terminal de mano para robot de un solo eje - serie RS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Colgante didáctico dedicado al robot de un solo eje. * Esto no está disponible para controladores tipo tren de pulsos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Terminales del auricular para robots de un solo eje Serie RS: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
EXRS-H1
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de parteEXRS-H1EXRS-HD1
Botón de parada de emergenciaEntrada normalmente cerrada (con bloqueo)
Interruptor de hombre muertoNingunoIncluido
3 posición
Habilitar
Cambiar
Temperatura de funcionamiento0°C~40°C
Humedad de funcionamiento35% a 85% HR (sin condensación)
Masa corporalAproximadamente 450 g
Longitud del cable3,5 m
Controlador aplicableEXRS-C1/C21/C22
[ ! ]Las opciones se pueden comprar de manera más económica como Alteraciones que como artículos individuales al comprar los productos principales.
Número de Parte
EXRS-H1
EXRS-HD1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Deadman Switch / Método de comunicación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

No provisto
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Incluido

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos