(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Jigs para montaje de motor - Serie LX30.

Jigs para montaje de motor - Serie LX30.
  • Descuento por volumen

Herramienta (jig) utilizada para montar el motor, compatible con distintas placas de motor, construida de aluminio con recubrimiento de anodizado claro.

Jigs for Motor Mount - LX30 -: Imagen relacionada
· Materiales
[M] 5056 Aleación de aluminio
[S] Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-D
JIGLX30-30
Número de parteDPlaca adaptadora aplicabledD1d1LT
JIGLX3030A3038/A30401020652.51310
38.1T3056.410206511210
36T306010206531210
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JIGLX30-30
JIGLX30-36
JIGLX30-38.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Placa adaptadora de motor compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030A3038/A3040 (para servomotor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036T3060 (para motor paso a paso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038.1T3056.4 (para motor paso a paso)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Jigs for Motor Mount - LX30 -: Imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico