(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de centrado de motor - Serie LX26.

Herramientas de centrado de motor - Serie LX26.
  • Descuento por volumen

Herramienta para centrar el eje de la base del motor, aplicable para dos tipos de placa base, construida de aluminio con recubrimiento de anodizado claro.

Placas de adaptador de motor, herramientas de centrado de adaptador de motor para actuador LX26: imagen relacionada

[M] Material: aleación de aluminio 5056
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-D
JIGLX26-20

Número de parteDPlaca adaptadora aplicabledD1d1LT
JIGLX2620A2628815547.51712
30A2638/A2640/T2656.449.51311
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JIGLX26-20
JIGLX26-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(mm)
Placa adaptadora de motor compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A2628 (para servomotor)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030A2638/A2640/T2656.4 (para servomotor)

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de adaptador de motor, herramientas de centrado de adaptador de motor para actuador LX26: imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Componentes periféricos

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico