(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cáncamos - tornillo de bisagra, acero inoxidable

Cáncamos - tornillo de bisagra, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Material: Acero inoxidable 304
· Forma de la punta: extremo plano

  • Componentes inCAD
Tornillos de bisagra de ala: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L-F
DBS6-3-10
DNDN6-30
Número de parteLDBMF
TipoP
DNDN630126622
5030
830168820
5030
6030
105020101030
7040
10050
125024121230
8045
10060
1610032161650
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DNDN6-30
DNDN6-50
DNDN8-30
DNDN8-50
DNDN8-60
DNDN10-50
DNDN10-70
DNDN10-100
DNDN12-50
DNDN12-80
DNDN12-100
DNDN16-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L (mm) Longitud de Rosca F
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1063022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10128045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101610050

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de bisagra de ala: Imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano