(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillos de retención - externo, tipo E, caja【1,000-2,000 piezas por paquete】

Anillos de retención - externo, tipo E, caja

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Anillos de retención - externo, tipo E, caja
  • Anillos de retención - externo, tipo E, caja
  • Descuento por volumen

1.000 o 2.000 piezas/caja
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los anillos de retención (externos, tipo E, caja), consulte las secciones siguientes:


[ ! ]Confirmar dimensiones detalladas. >> Haga clic aquí
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí
· Materiales
■ Tipo de anillo de retención E
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
BOX-NETWAcero para resorte44~53HRCTrivalente
Cromato
BOX-NETWSAcero inoxidable 304 37~46HRC-

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-STWN10
BOX-NETWS3
Número de partepiezas / caja.
TipoNo.
BOX-NETW1.22,000 piezas / caja
1.5
2
2.5
3
4
5
6
71,000 piezas / caja
8

Número de partepiezas / caja.
TipoNo.
BOX-NETWS
(Acero inoxidable)
1.22,000 piezas / caja
1.5
2
2.5
3
4
5
6
71,000 piezas / caja
8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-NETW1.2
BOX-NETW1.5
BOX-NETW2
BOX-NETW2.5
BOX-NETW3
BOX-NETW4
BOX-NETW5
BOX-NETW6
BOX-NETW7
BOX-NETW8
BOX-NETWS1.2
BOX-NETWS1.5
BOX-NETWS2
BOX-NETWS2.5
BOX-NETWS3
BOX-NETWS4
BOX-NETWS5
BOX-NETWS6
BOX-NETWS7
BOX-NETWS8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Para tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Eje u orificio aplicable d2 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1.21.4~21.21.2

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero1.52~2.51.51.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero22.5~3.222

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero2.53.2~42.52.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero34~533

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero45~744

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero56~855

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero67~966

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero78~1177

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero89~1288

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable1.21.4~21.21.2

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable1.52~2.51.51.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable22.5~3.222

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable2.53.2~42.52.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable34~533

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable45~744

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable56~855

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable67~966

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable78~1177

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable89~1288

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Montaje de dirección radial A Anillo de retención tipo E Min. Cantidad de venta Caja / paquete
Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Complemento (insertado) Tipos de productos Anillo de retención

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico