(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas planas (caja)【1-2,000 piezas por paquete】

Arandelas planas (caja)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Arandelas planas (caja)
  • Arandelas planas (caja)
  • Descuento por volumen

Se recomienda la compra de paquetes para pernos de uso de gran volumen.

· Materiales
■ Arandela plana
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BOX-PWFEquivalente al acero bajo en carbónCromato trivalente
BOX-SPWFAcero inoxidable 304-

Especificaciones

[ ! ]Cuando realice el pedido, especifique la cantidad de cajas.
El pedido mínimo es de 1 caja.

Número de parte
BOX-SSLW8
BOX-PWF3
Número de partepiezas / caja.
TipoNo.
BOX-PWF32,000 piezas / caja
4
5
6
8
101,000 piezas / caja
12700 piezas / caja
No.dDt
BOX-PWFBOX-SPWF
33.2 670.5
44.3 89 0.8
55.3 10101
66.4 12.5 12.5 1.6
88.4 15.5 171.6
1010.5 18212
1213.0 21242.5
[ ! ]Se puede pedir como un solo artículo. >> Haga clic aquí
Número de partepiezas / caja.
TipoNo.
BOX-SPWF
(Acero inoxidable)
32,000 piezas / caja
4
5
6
8
101,000 piezas / caja
12700 piezas / caja

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BOX-PWF3
BOX-PWF4
BOX-PWF5
BOX-PWF6
BOX-PWF8
BOX-PWF10
BOX-PWF12
BOX-SPWF3
BOX-SPWF4
BOX-SPWF5
BOX-SPWF6
BOX-SPWF8
BOX-SPWF10
BOX-SPWF12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Tratamiento de superficies (detalles)

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente3.230.5Cromado trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente4.340.8Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente5.351Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente6.461.6Cromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

AceroCromado trivalente8.481.6Cromado trivalente

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente10.5102Cromado trivalente

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AceroCromado trivalente13122.5Cromado trivalente

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno3.230.5Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno4.340.8Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno5.351Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno6.461.6Ninguno

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno8.481.6Ninguno

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno10.5102Ninguno

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableNinguno13122.5Ninguno

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Unidad de ventas Caja / paquete
Tipo, arandelas de resorte Estándar