(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Imanes redondos - recubiertos de uretano

Imanes redondos - recubiertos de uretano
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Se puede arreglar sin tener que usar adhesivo o tornillo.

  • Componentes inCAD
Imanes - Uretano horneado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo① Uretano② imánTemperatura, resistente al calor
[M] MaterialDureza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HXURTipo éter
Poliuretano
Shore A90Imán de neodimioElectrólitico
Niquelado
80°C

Especificaciones

Número de parte-L
HXUR5-5
Número de parteLdFuerza de atracción N
{kgf}
Densidad de flujo magnético superficial de Gauss [G]
TipoD
HXUR5532.35 {0.24}3500~3700
6544.70 {0.48}4000~4200
8557.64 {0.78}4300~4500
86611.76 {1.20}4400~4600
108823.03 {2.35}4600~4800
12101038.02 {3.88}4900~5100
[ ! ] La fuerza de atracción y la densidad del flujo superficial son valores de referencia solo para los imanes.
[ ! ]El lado del polo N de MGLN está coloreado en rojo.
[ ! ]Las superficies superior e inferior no están recubiertas con uretano.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HXUR5-5
HXUR6-5
HXUR8-5
HXUR8-6
HXUR10-8
HXUR12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAtracción Froce (Rango)
(N)
Fuerza de Atracción (Especificar)
(N)
O.D.
(Ø)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.02.3555
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.04.765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10~10.07.6485
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.1~20.011.7686
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020.1~30.023.03108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1030.1~40.038.021210

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Característica
• Se puede instalar sin necesidad de adhesivo o tornillo.
■ Sobre la instalación
· Taladre un orificio pasante o un orificio profundo como orificio de montaje.
· Para la tolerancia recomendada del agujero, consulte la tabla a continuación.
· Al montar, presione el imán en el componente lentamente. No golpee la parte del imán.
· Empuje la sección de uretano, así como la sección del imán hacia adentro.
[ ! ]Adopta un mecanismo de sujeción sin llave que utiliza presión superficial de uretano alrededor del imán para fijarlo en el orificio de montaje.
Debido a esto, el diámetro exterior real es ligeramente mayor que el tamaño de orificio recomendado.
MaterialTolerancia de orificio de montaje recomendadaFuerza de apareamiento
N {kgf}
Fuerza inigualable
N {kgf}
Resultado de la prueba de vibración (JIS C 60068-2-6)
(bajo Sin carga)
Hierro (acero al carbono 1018)+0.10
0
300
{30.6}
180
{18.3}
Aluminio (Aleación de aluminio 5052)+0.10
0
400
{40.8}
170
{17.3}
Resina
(Nylon MC)
+0.10
0
300
{30.6}
150
{15.3}
[ ! ]Mating y Unmating Force son valores de referencia.
Imanes - Uretano horneado: imagen relacionada
Imanes - Uretano horneado: imagen relacionada
 

Información básica

A Redondo Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tratamiento de superficie con imán: Niquelado sin electrodos
Dirección de magnetización Espesor