(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes de crimpado【10 piezas por paquete】

Soportes de crimpado
  • Descuento por volumen

Herramienta para engarzar cables.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de engarce, consulte las secciones siguientes:

Soportes de crimpado (paquete): imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
PACK-WW1
WWN
UKC1
■ Herramienta para prensar cables (página izquierda).
Número de parte
TipoNo.
PACK-WW
1
[ ! ]Disponible para el tipo de revestimiento de nylon.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PACK-WW1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Dimensión interna del anillo(mm) Accesorios de metal que prensa Material Acero inoxidable 304 Tipo de venta Vendido por el paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PACK-WW1 de la serie Soportes de crimpado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico