(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandelas de retención

Arandelas de retención

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión interna del anillo (mm): Arandelas de ojo de cerradura
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Arandelas de retención: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
DW4
Número de partedDPaAt
TipoNominal
DW33.275240.5
44.3106.32.550.8
55.5128361
66.5139.43.581.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DW3
DW4
DW5
DW6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del orificio del tornillo d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Arandelas de retención: imagen relacionada
 

Información básica

Dimensión interna del anillo(mm) Arandelas de ojo de cerradura Material Acero inoxidable 304