(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Anillos de retención - pinzas

Anillos de retención - pinzas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Anillos de retención - pinzas
  • Anillos de retención - pinzas
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

· Escribe: Alicates para anillo elástico
· Tipo de producto: Alicates
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)
· Adjuntar estilo: Estándar

Alicates de anillo de retención: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Cuerpo: acero con poco carbono, dedo: acero al carbono

Especificaciones

Número de parte
STWP 4-9
Número de parteTamaño de anillo de retención aplicableLAB
TipoNo.
STWP
(Externo)

RTWP
(Interno)
4-9Numero 4 al 920050150
10-18Numero 10 al 18
19-30Numero 19 a 30
32-58Número 32 al 5824565180
60-80Numero 60 al 8028575210
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RTWP10-18
RTWP19-30
RTWP32-58
RTWP60-80
STWP4-9
STWP10-18
STWP19-30
STWP32-58
STWP60-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de anillo de retención Aplicación Tamaño de anillo de retención aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tapón interior de la ruedaNúmero 10 ~ 18Para agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tapón interior de la ruedaNúmero 19 ~ 30Para agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tapón interior de la ruedaNúmero 32 ~ 58Para agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tapón interior de la ruedaNúmero 60 ~ 80Para agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tope de anillo externoNúmero 4 ~ 9Para el eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tope de anillo externoNúmero 10 ~ 18Para el eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tope de anillo externoNúmero 19 ~ 30Para el eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tope de anillo externoNúmero 32 ~ 58Para el eje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tope de anillo externoNúmero 60 ~ 80Para el eje

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alicates para el anillo de retención Material Acero Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Adjuntando Estilo Estándar Tipos de productos Alicates