(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de espiga: rectos, de tamaño reducido, roscados en un solo lado, ventilación de aire, tolerancia h7

Pasadores de espiga: rectos, de tamaño reducido, roscados en un solo lado, ventilación de aire, tolerancia h7
  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSTHAcero para rodamientos 5210045~50HRC
MSTHSAcero inoxidable 440C45~50HRC
MSTSSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
MSTHS6-10
[ ! ]La dimensión ℓ 1/ℓ 2 puede ser mayor que el valor mostrado en el catálogo debido al proceso de pulido.
12M
x
P
D h7Número de parteL
TipoD
1.50.33
x
0.5
60
- 0.012
MSTH51015202530          
2.04
x
0.7
*8610152025303540        
        50      
0.55
x
0.8
0
- 0.015
8 15202530354045       
        506070    
           80   
2.56
x
1.0
1010 15202530354045       
        506070    
           80   
            100120 
1.00
- 0.018
12  20 30 40        
        506070    
           80   
            100120 
8
x
1.25
1513      40 50      
         6070    
           80   
            100120 
3.01.516      40 50      
         6070    
           80   
            100  
             120150
[ ! ] Áreas Para pedidos de 1 a 49 piezas: precio unitario + cargo por pedido pequeño
12MxPD h7Número de parteL
TipoD
1.50.33x0.560
- 0.012
MSTHS5101520     
2.04x0.7861015202530   
0.55x0.80
- 0.015
8 15202530354045
2.56x1.01010    30354045
 
12MxPD h7Número de parteL
TipoD
1.50.33x0.560
- 0.012
MSTSS5101520     
2.04x0.7861015202530   
0.55x0.80
- 0.015
8 152025303540 
2.56x1.01010    30354045

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTHS5-10
MSTHS5-15
MSTHS5-20
MSTHS6-10
MSTHS6-15
MSTHS6-20
MSTHS6-25
MSTHS6-30
MSTHS8-15
MSTHS8-20
MSTHS8-25
MSTHS8-30
MSTHS8-35
MSTHS8-40
MSTHS10-30
MSTHS10-35
MSTHS10-40
MSTHS10-45
MSTSS5-10
MSTSS5-15
MSTSS5-20
MSTSS6-10
MSTSS6-15
MSTSS6-20
MSTSS6-25
MSTSS6-30
MSTSS8-15
MSTSS8-20
MSTSS8-25
MSTSS8-30
MSTSS8-35
MSTSS8-40
MSTSS10-30
MSTSS10-35
MSTSS10-40
MSTSS10-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101035[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Hilo interno
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Tolerancia de ajuste h7
Barrenos roscados Un lado roscado Salida de aire Provisto