(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de guía: rectos, de tamaño reducido, roscados en un solo lado, ventilación de aire, tolerancia g6

Pasadores de guía: rectos, de tamaño reducido, roscados en un solo lado, ventilación de aire, tolerancia g6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSTGAcero para rodamientos 5210045~50HRC
MSTSGAcero inoxidable 440C45~50HRC

Especificaciones

Número de parte-L
MSH2
MSGB3
-
-
6
12
12MxPD g6Número de parteL
TipoD
1.5 0.3 3x0.56 -0.004
-0.012
MSTG5101520
2.0 0.3 4x0.78 61015202530
2.0 0.55x0.88 -0.005
-0.014
8152025303540
2.50.56x1.010 102025303540
2.516x1.010-0.006
-0.017
1230354045
12MxPD g6Número de parteL
TipoD
1.5 0.3 3x0.56 -0.004
-0.012
MSTSG5101520
2.0 0.3 4x0.78 61015202530
2.0 0.55x0.88 -0.005
-0.014
81520253040
2.50.56x1.010 1020253040

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTG5-10
MSTG5-15
MSTG5-20
MSTG6-10
MSTG6-15
MSTG6-20
MSTG6-25
MSTG6-30
MSTG8-15
MSTG8-20
MSTG8-25
MSTG8-30
MSTG8-35
MSTG8-40
MSTG10-20
MSTG10-25
MSTG10-30
MSTG10-35
MSTG10-40
MSTG12-30
MSTG12-35
MSTG12-40
MSTG12-45
MSTSG5-10
MSTSG5-15
MSTSG5-20
MSTSG6-10
MSTSG6-15
MSTSG6-20
MSTSG6-25
MSTSG6-30
MSTSG8-15
MSTSG8-20
MSTSG8-25
MSTSG8-30
MSTSG8-40
MSTSG10-20
MSTSG10-25
MSTSG10-30
MSTSG10-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101235[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101245[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C

Cargando…

  1. 1

Más información

Profundidad de ventilación de aire
Todas las salidas de aire son
idéntico en profundidad
MSTSG
MSTG
[ ! ]1/ 2 dimensiones pueden ser mayores que el valor mostrado en el catálogo debido al proceso de pulido.
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Hilo interno
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Tolerancia de ajuste g6
Barrenos roscados Un lado roscado Salida de aire Provisto