(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de espiga: rectos, de tamaño reducido, un extremo biselado, un extremo redondeado, tolerancia h7

Pasadores de espiga: rectos, de tamaño reducido, un extremo biselado, un extremo redondeado, tolerancia h7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

[Nuevo] Se añaden diámetros 1,2 y 1,6 (material SS serie 400) y varias longitudes. [6/30/2023]
· Estilo: Alfiler de tamaño insuficiente
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Un lado cónico, el otro esférico

  • Componentes inCAD
Pasadores: un extremo biselado, un extremo redondeado, tolerancia h7: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[D] Dureza
MSH440C o 420 acero inoxidable45~50HRC
MSHSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
MSH2
MSGB3
-
-
6
12
1D h7Número de parteL
TipoD
0.40
- 0.01
MSH156810           
0.61.556810           
1256810121520        
2.5 68101215202530      
3 681012152025303540    
1.50
- 0.012
4  810121520253035404550  
5  810121520253035404550  
26  8101215202530354045505560
0
- 0.015
8   10 152025303540 50 60
2.510     152025303540 50 60
 
1D h7Número de parteL
TipoD
0.30
- 0.01
MSHS0.956810    
0.415681012   
0.61.55681012   
125681012151820
2.5 68101215  
3 681012151820
1.50
- 0.012
4  81012151820
5  81012151820
26   1012151820
0
-0.015
8     151820

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSH1-5
MSH1-6
MSH1-8
MSH1-10
MSH1.5-5
MSH1.5-6
MSH1.5-8
MSH1.5-10
MSH2-5
MSH2-6
MSH2-8
MSH2-10
MSH2-12
MSH2-15
MSH2-20
MSH2.5-6
MSH2.5-8
MSH2.5-10
MSH2.5-12
MSH2.5-15
MSH2.5-20
MSH2.5-25
MSH2.5-30
MSH3-6
MSH3-8
MSH3-10
MSH3-12
MSH3-15
MSH3-25
MSH3-30
MSH3-35
MSH3-40
MSH4-8
MSH4-10
MSH4-12
MSH4-15
MSH4-20
MSH4-25
MSH4-30
MSH4-35
MSH4-40
MSH4-45
MSH4-50
MSH5-8
MSH5-10
MSH5-12
MSH5-15
MSH5-20
MSH5-25
MSH5-30
MSH5-35
MSH5-40
MSH5-45
MSH5-50
MSH6-8
MSH6-10
MSH6-12
MSH6-15
MSH6-20
MSH6-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10110[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.55[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.56[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.58[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.510[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1025[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10212[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10215[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10220[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.56[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.58[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.510[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.512[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.515[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.520[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.525[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.530[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1036[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1038[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10325[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10330[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10335[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10340[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1048[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10425[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10430[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10435[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10440[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10445[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10450[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1058[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10525[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10530[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10535[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10540[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10545[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10550[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero inoxidable] 440C o 420 acero inoxidable

Cargando…

Más información

[ ! ]La ranura de identificación está disponible solo para MSH.
[ ! ]Los pernos de ø1.5 o más pequeños no tienen ranura de identificación.
[ ! ]1 dimensión puede ser mayor que el valor mostrado en el catálogo debido al proceso de pulido.
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Estándar
Tipo Recto Formas finales Un lado cónico, un lado esférico Tolerancia de ajuste h7
Barrenos roscados Ninguno Salida de aire Ninguno