(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores: cónicos, de gran tamaño, roscados en un solo lado

Pasadores: cónicos, de gran tamaño, roscados en un solo lado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Herramienta de acero W1-9
· Escribe: Afilar
· Escribe: Cónico

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: acero para herramientas W1-9
[H] Dureza: 45 a 50HRC

Especificaciones

Número de parte-L
MSTP5
MSTMS6
-
-
10
20
MxPNúmero de parteL
TipoD
5x0.89MTT83040
6x1.010104050
124050
8x1.2514135060
10x1.516166070

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTT8-30
MTT8-40
MTT10-40
MTT10-50
MTT12-40
MTT12-50
MTT13-50
MTT13-60
MTT16-60
MTT16-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101250
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101670

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Cirio Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Material Herramienta de acero W1-9 Tipo Cónico Formas finales Un lado esférico
Tolerancia de ajuste +0.002/0 Barrenos roscados Un lado roscado Salida de aire Ninguno