(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores: rectos, de gran tamaño, roscados en un solo lado

Pasadores: rectos, de gran tamaño, roscados en un solo lado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoTolerancia D[M] Material[H] Dureza
MSTp6Acero para rodamientos 5210045~50HRC
MSTMm6
MSTMSAcero inoxidable 440C

Especificaciones

Número de parte-L
MSTP5
MSTMS6
-
-
10
20
12M
x
P
Dp6Número de parteL
TipoD
1.50.53
x
0.5
6+0.020
+0.012
MST
p6
(Tipo)
51015202530
2.04
x
0.7
*862030
101525354050
5
x
0.8
+0.024
+0.015
830
1520253540455060
7080
2.56
x
1.0
101040
152025303545506070
80
1.0+0.029
+0.018
12203040506070
80
8
x
1.25
151350
406070
80
3.01660
40507080
10
x
1.5
18+0.035
+0.022
2050607080

12M
x
P
Dm6Número de parteL
TipoD
1.50.33
x
0.5
6+0.012
+0.004
MSTM
m6
(Tipo)
51015202530
2.04
x
0.7
*862030
101525354050
0.55
x
0.8
+0.015
+0.006
830
1520253540455060
7080
2.56
x
1.0
101040
152025303545506070
80
1.0+0.018
+0.007
12203040506070
80
8
x
1.25
151350
406070
80
3.01.51660
40507080
10
x
1.5
18+0.021
+0.008
2050607080

12M
x
P
Dm6Número de parteL
TipoD
1.50.33
x
0.5
6+0.012
+0.004

MSTMS
m6
(Tipo)
5101520
2.04
x
0.7
*862030
101525
0.55x0.8+0.015
+0.006
830
1520253540
6x1.01020253035

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MST5-10
MST5-15
MST5-20
MST5-25
MST5-30
MST6-10
MST6-15
MST6-20
MST6-25
MST6-30
MST6-35
MST6-40
MST6-50
MST8-15
MST8-20
MST8-25
MST8-30
MST8-35
MST8-40
MST8-45
MST8-50
MST8-60
MST8-70
MST8-80
MST10-15
MST10-20
MST10-25
MST10-30
MST10-35
MST10-40
MST10-45
MST10-50
MST10-60
MST10-70
MST10-80
MST12-20
MST12-30
MST12-40
MST12-50
MST12-60
MST12-70
MST12-80
MST13-40
MST13-50
MST13-60
MST13-70
MST13-80
MST16-40
MST16-50
MST16-60
MST16-70
MST16-80
MST20-50
MST20-60
MST20-70
MST20-80
MSTM5-10
MSTM5-15
MSTM5-20
MSTM5-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material Tolerancia de ajuste
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10640[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10840[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10845[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101050[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101230[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101250[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101270[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101350[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101360[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101370[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101380[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101650[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102080[Acero] Acero para rodamientos 52100p6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100m6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100m6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero] Acero para rodamientos 52100m6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10525[Acero] Acero para rodamientos 52100m6

Cargando…

 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Barrenos roscados Un lado roscado
Salida de aire Provisto