(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de espiga: rectos, roscados en un solo lado, un extremo biselado, un extremo redondeado

Pasadores de espiga: rectos, roscados en un solo lado, un extremo biselado, un extremo redondeado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Con roscado interno
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos

  • Componentes inCAD
Pines Dowel: un extremo biselado, un extremo radiado: Related Image
Pines Dowel: un extremo biselado, un extremo radiado: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSTPAcero para rodamientos 5210058HRC~
MSTPCAcero inoxidable 440C58HRC~
MSTPCSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
MSTP5
MSTMS6
-
-
10
20
1MxPNúmero de parteL
TipoD
1.5 3x0.56 MSTP51015202530
2.0 4x0.7*862030
101525354050
5x0.8830
1520253540455060
7080
2.5 6x1.010 1040
152025303545506070
80
12203040506070
80
8x1.2515 1350
406070
80
3.0 1640506070

1MxPNúmero de parteL
TipoD
1.5 3x0.56 MSTPC5101520
2.0 4x0.78 615202530
5x0.88152025303540
2.5 6x1.010 102025303540455060
8x1.2515 1230405060
1330405060
1MxPNúmero de parteL
TipoD
1.5 3x0.56 MSTPCS51015202530
2.0 4x0.78 610152025303540
5x0.881520253035404550

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSTP5-10
MSTP5-15
MSTP5-20
MSTP5-25
MSTP5-30
MSTP6-10
MSTP6-15
MSTP6-20
MSTP6-25
MSTP6-30
MSTP6-35
MSTP6-40
MSTP6-50
MSTP8-15
MSTP8-20
MSTP8-25
MSTP8-30
MSTP8-35
MSTP8-40
MSTP8-45
MSTP8-50
MSTP8-60
MSTP8-70
MSTP8-80
MSTP10-15
MSTP10-20
MSTP10-25
MSTP10-30
MSTP10-35
MSTP10-40
MSTP10-45
MSTP10-50
MSTP10-60
MSTP10-70
MSTP10-80
MSTP12-20
MSTP12-30
MSTP12-40
MSTP12-50
MSTP12-60
MSTP12-70
MSTP12-80
MSTP13-40
MSTP13-50
MSTP13-60
MSTP13-70
MSTP13-80
MSTP16-40
MSTP16-50
MSTP16-60
MSTP16-70
MSTPC5-10
MSTPC5-15
MSTPC5-20
MSTPC6-15
MSTPC6-20
MSTPC6-25
MSTPC6-30
MSTPC8-15
MSTPC8-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10525[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10530[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10635[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10640[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10650[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10820[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10830[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10840[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10845[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10850[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10860[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10870[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10880[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101015[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101020[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101025[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101030[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101035[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101040[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101045[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101050[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101060[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101070[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101220[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101230[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101240[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101250[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101260[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101270[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101280[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101340[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101350[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101360[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101370[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101380[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101640[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101650[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101660[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101670[Acero] Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10630[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10815[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-820[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C

Cargando…

 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Tolerancia de ajuste +0.01/+0.005
Barrenos roscados Un lado roscado Salida de aire Provisto