(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores - rectos, un extremo biselado, un extremo redondeado, alta precisión (Números de pieza)

Pasadores - rectos, un extremo biselado, un extremo redondeado, alta precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Material: Acero inoxidable 440C
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto

  • Componentes inCAD
Pines Dowel: un extremo biselado, un extremo radiado: Related Image
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSVAcero para rodamientos 5210058HRC~
MSVCAcero inoxidable 440C58HRC~

Especificaciones

Número de parte-L
MS2
MSCM4
MSV2
-
-
-
10
12
6
12Número de parteL
TipoD
1 0.2 MSV26810
0.5 381015202530
1.5 41015202530
51015202530
2 61015202530
2.5 8203040
3 1030405060
12Número de parteL
TipoD
0.40.1MSVC156810
0.61.556810
1 0.2 256810
0.5 3681015202530
1.5 481015202530
51015202530
2 61015202530
2.5 8203040
3 1030405060

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]La medición se realiza a temperatura ambiente constante.
[ ! ]La dimensión ℓ 1/ℓ 2 puede ser mayor que el valor mostrado en el catálogo debido al proceso de pulido.
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Tolerancia de ajuste +0.002/0
Barrenos roscados Ninguno Salida de aire Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm