(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores - rectos, de gran tamaño, ambos extremos biselados

Pasadores - rectos, de gran tamaño, ambos extremos biselados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estilo: Alfiler de gran tamaño
· Forma del extremo del eje: Estándar
· Escribe: Ajuste recto/doble
· Escribe: Recto
· Forma final: Ambos lados cónicos

  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
MSCMAcero inoxidable 440C58HRC~
MSCSMAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L
MS2
MSCM4
MSV2
-
-
-
10
12
6
CNúmero de parteL
TipoD
0.3
o menos
MSCM268101215
310121520
410121520
0.5510121520
61012152025
CNúmero de parteL
TipoD
0.3
o menos
MSCSM268101215
310121520
410121520
0.5510121520
61012152025

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCM2-6
MSCM2-8
MSCM2-10
MSCM2-12
MSCM2-15
MSCM3-10
MSCM3-12
MSCM3-15
MSCM3-20
MSCM4-10
MSCM4-12
MSCM4-15
MSCM4-20
MSCM5-10
MSCM5-12
MSCM5-15
MSCM5-20
MSCM6-10
MSCM6-12
MSCM6-15
MSCM6-20
MSCM6-25
MSCSM2-6
MSCSM2-8
MSCSM2-10
MSCSM2-12
MSCSM2-15
MSCSM3-10
MSCSM3-12
MSCSM3-15
MSCSM3-20
MSCSM4-10
MSCSM4-12
MSCSM4-15
MSCSM4-20
MSCSM5-10
MSCSM5-12
MSCSM5-15
MSCSM5-20
MSCSM6-10
MSCSM6-12
MSCSM6-15
MSCSM6-20
MSCSM6-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
Material
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1026[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1028[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10212[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10215[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10210[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10212[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10215[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10312[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10315[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10410[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10412[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10415[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10420[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10512[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Tipo Recto Formas finales Ambos lados cónicos Tolerancia de ajuste +0.01/+0.005
Barrenos roscados Ninguno Salida de aire Ninguno