(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Patas Niveladoras - Tipo elevador, para cargas medias, operación manual.

Patas Niveladoras - Tipo elevador, para cargas medias, operación manual.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Patas Niveladoras - Tipo elevador, para cargas medias, operación manual.
  • Patas Niveladoras - Tipo elevador, para cargas medias, operación manual.
  • Descuento por volumen

Unidades de elevación basadas en operación manual que pueden soportar cargas de hasta 1,5 KN.

  • Componentes inCAD
Unidades de elevación - Carga media: imagen relacionada
Unidades de elevación - Carga media: imagen relacionada
· Materiales
③Cuerpo principal②Tornillo de ajuste
Tornillo de avanceTuerca
[M] Material[S] Tratamiento superficial (color)[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero al carbón 1018Pintura en polvo (gris claro)Acero al carbón 1045-Latón-

Especificaciones

Número de parte-Color
JFMK20
JFMN30
-
-
G
G
Número de parteColor del cuerpoCarrera
H
Tipo de orificioALtRJQECarga Estática Permitida
(kN)
Carga dinámica permitida
(kN)
Masa (g)
JFMN
Ubicación del orificio de la placa superiorUbicación del orificio de la placa inferior
TipoNo.mínmáx.F1F2F3K1K2K3d1UYd2
JFMK (estándar)
JFMN (Tipo de agujero)
20G
(Gris claro)
102327140100601108050714011072002702.3584212242661.51.08000
251024071901409015011070190150250306523142330410000
3012549524018012017013090240170300357502473035415000

Modificaciones

Unidades de elevación - Carga media: imagen relacionada
Unidades de elevación - Carga media: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JFMK20-G
JFMK20-G-SET
JFMK25-G
JFMK25-G-SET
JFMK30-G
JFMK30-G-SET
JFMN20-G
JFMN20-G-SET
JFMN25-G
JFMN25-G-SET
JFMN30-G
JFMN30-G-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Dimensión A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo estándar300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tipo de agujero mecanizado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tipo de agujero mecanizado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tipo de agujero mecanizado250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tipo de agujero mecanizado250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tipo de agujero mecanizado300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con tipo de agujero mecanizado300

Cargando…

  1. 1

Más información

Unidades de elevación - Carga media: imagen relacionada

Ejemplo

Unidades de elevación - Carga media: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Recubrimiento en polvo Tipo Unidades de elevación
Color G (gris claro)