(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes angulares - Press-Fit

Soportes angulares - Press-Fit

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Placas de soporte de sujeción dedicadas para soportes de nivelación.

Soportes angulares - Press-Fit: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente (plata)

Especificaciones

Número de parte
STYU12
Número de parteMontaje de nivelación aplicableFBHLWTDR
TipoNo.Diámetro del agujeroTornillo aplicable
STYU12FJFN12 ( haga clic aquí )70132613050914M126.5
16FJFN16 ( haga clic aquí )17288.5
20FJFN20 ( Haga clic aquí )213110.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
STYU12
STYU16
STYU20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMontajes de nivelación aplicables
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FJFN12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FJFN16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10FJFN20

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes angulares - Press-Fit: imagen relacionada
 

Información básica

Especificaciones Simple Material Acero al carbón 1018 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo Paréntesis angulares Costilla Sin costilla Color Plata
Hilo Aplicable Nominal M 12