(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Patas Niveladoras - Inclinable, compacta.

Patas Niveladoras - Inclinable, compacta.
  • Descuento por volumen

Tienen una base compacta, con inclinación de 15 grados, fabricada en acero.

  • Componentes inCAD
Almohadillas de ajuste -Compacto- -Tipo rotativo-: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M-A
HNFJR48-12-80

Número de parteM (grueso)AH12BCarga vertical permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoD
HNFJR288205010028.25.26.5136.550
3812308010035.47.410191359
488205010033.25.26.5136.573
12308010035.47.410191385
588205010033.25.26.5136.5115
12308010035.47.4101913129

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNFJR28-8-20
HNFJR28-8-50
HNFJR28-8-100
HNFJR38-12-30
HNFJR38-12-80
HNFJR38-12-100
HNFJR48-8-20
HNFJR48-8-50
HNFJR48-8-100
HNFJR48-12-30
HNFJR48-12-80
HNFJR48-12-100
HNFJR58-8-20
HNFJR58-8-50
HNFJR58-8-100
HNFJR58-12-30
HNFJR58-12-80
HNFJR58-12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPies de diámetro D
(mm)
Carga permitida (detalles)
(kN)
Tornillo A
(mm)
Altura del cuerpo principal
(mm)
Rosca M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10286.52028.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10286.55028.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10286.510028.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038133035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038138035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381310035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10486.52033.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10486.55033.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10486.510033.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048133035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1048138035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10481310035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10586.52033.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10586.55033.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10586.510033.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058133035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058138035.412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10581310035.412

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Tipo estándar Ángulo giratorio θ(deg) 30
Asa de ajuste de altura No provisto Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Material del cuerpo Acero al carbón 1018
Tratamiento superficial del cuerpo Cromado trivalente Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico