(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
(1) El mango de plástico integrado mejora la operabilidad (2) aplica caucho antivibración con alta absorción de vibraciones (3) con contratuercas con efecto de prevención de aflojamiento
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cuerpo principal | Rueda | Ajustador | Volante integrado | Rodamiento | |||
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | Parte giratoria | Rueda |
Fundición de aluminio Aleación 383.0 | Acabado al horno (plata) | Nylon Reforzado (Negro) | 1018 carbono Acero | Cromato trivalente | Policarbonato | Incorporado | Incorporado |
Número de parte | - | Material de la rueda |
CLDK65 | - | N |
Número de parte | Material de la rueda | H | Montaje nivelador | E | r | Carga permisible N | Masa (g) | |||
Tipo | D | S1 | S2 | K | ||||||
CLDK | 65 | N (Nylon reforzado) | 102 | 9 | 11 | 52 | 50 | 80 | 2500 | 1500 |
75 | 120 | 12 | 12 | 54 | 52 | 92 | 3500 | 1800 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CLDK65-N |
CLDK75-N |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Con monturas niveladoras | Tope | No provisto | Material de la rueda | Nylon Reforzado |
---|---|---|---|---|---|
Características de la rueda | No provisto | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Aleación de fundición de aluminio 383.0 | Longitud de la placa(mm) | 95 |
Ancho de la placa(mm) | 95 | Ancho de rueda B(mm) | 38 | Categoría de carga | Carga pesada |
Cojinetes de las ruedas | Provisto |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente