(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

El pie (dimensión D) es más compacto que el de los montajes de nivelación convencionales.

El pie (dimensión D) es más compacto que el de los montajes de nivelación convencionales.
  • Descuento por volumen

El pie (dimensión D) es más compacto que el de los montajes de nivelación convencionales.

  • Componentes inCAD
Almohadillas de ajuste - Tipo de ahorro de espacio: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1018
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-M-A
HNFJR48-12-80
Número de parteM (grueso)AH12BCarga vertical permisible
(kN)
Masa
(g)
TipoD
HNFJN288205010017.75.26.5136.548
38123080100237.410191355
488205010020.75.26.5136.577
123080100237.410191390
588205010020.75.26.5136.5121
123080100237.4101913133

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNFJN28-8-20
HNFJN28-8-50
HNFJN28-8-100
HNFJN38-12-30
HNFJN38-12-80
HNFJN38-12-100
HNFJN48-8-20
HNFJN48-8-50
HNFJN48-8-100
HNFJN48-12-30
HNFJN48-12-80
HNFJN48-12-100
HNFJN58-8-20
HNFJN58-8-50
HNFJN58-8-100
HNFJN58-12-30
HNFJN58-12-80
HNFJN58-12-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Rango de carga
(kN)
Carga permisible
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Hilo Nominal M
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10285.501~8.0006.52017.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10285.501~8.0006.55017.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10285.501~8.0006.510017.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103812.501~16.00013302312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103812.501~16.00013802312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103812.501~16.000131002312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.501~8.0006.52020.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.501~8.0006.55020.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10485.501~8.0006.510020.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104812.501~16.00013302312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104812.501~16.00013802312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104812.501~16.000131002312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10585.501~8.0006.52020.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10585.501~8.0006.55020.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10585.501~8.0006.510020.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105812.501~16.00013302312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105812.501~16.00013802312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105812.501~16.000131002312

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Almohadillas de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Ángulo giratorio θ(deg) 14
Asa de ajuste de altura No provisto Tratamiento de superficie de rosca Cromado trivalente Tratamiento superficial del cuerpo Cromado trivalente
Propiedades Estándar tipo de producto Almohadillas de ajuste

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico