(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El marco es sólo 5 mm más ancho que el cinturón. Transportador con travesaño de prevención de meandros y con toda la superficie utilizable para el transporte.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Marco | Motor Cubierta | Polea Titular (1) | Polea Titular (2) | |
[M] Material | Aluminio | Aluminio | Aleación de aluminio 5052 | Acero al carbón 1018 |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Pintura | Anodizado claro | Cromato trivalente |
Número de pieza | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | — | FYA | ||||||
Salida | — | Voltaje | — | Especificación | — | Engranaje del engranaje | ||||||||||||
CVSFC | — | 100 | — | 1000 | — | 25 | — | T100 | — | IM | — | 25 | — | H | — | A | — | FYA500 |
Número de pieza | Ancho B Incremento de 10 mm | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | FYA (Barrenos adicionales) Incremento de 5 mm | Selección del fabricante del motor [!]Los precios varían según el fabricante. | |||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | ||||||||||
CVSFC | 70 to 300 | 280 to 2000 | 6 25 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (propósito general, verde) W (uso general, blanco) G (para deslizamiento, verde) S (Para deslizamiento, blanco) D (Conductor estático) O (resistente al aceite, verde) N (grado alimenticio antiadherente) J (sin banda) *Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación. | 190< FYA *cuando no se especifica, no habrá escariados adicionales. | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. |
25 | (Tres fases) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | |||||||||||
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W | |||||||||||||
6 25 | NV (sin motor) | NM (sin motor) | NH (sin reductor) | R (Sin motor, engranaje) |
Especificación de la banda | Banda estándar (solo precio del cuerpo) | Banda opcional 1 | Banda opcional 2 | Sin banda) |
Uso genera | H (verde), W (blanco), | — | — | J (Sin banda) |
Para deslizamiento | G (verde), S (blanco) | — | — | |
Para transferencia inclinada | — | — | — | |
Tipo de agarre | — | — | GG (verde), GW (blanco) (verde) | |
Resistente al aceite | O (verde) | OW (blanco) | — | |
Grado alimenticio antiadherente | N (blanco) | NB (azul cielo), NBG (verde lima) HH (verde), HW (blanco) | — | |
Grado alimenticio | — | KW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo) | — | |
Conductor estático | D (negro) | — | — |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-LTG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-LTW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-PHB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-NV-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-LTG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-LTW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-PHB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-S200-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-D-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-G-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-GW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-H-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HH-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-HW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-J-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KSB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-KW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-LTG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-LTW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-N-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-NBG-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-O-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-OW-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-PHB-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-S-[A,B,C,R] |
CVSFC-[70-300/10]-[280-2000/5]-[6,25]-SA[200,220,230]-[IM,INV,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-W-[A,B,C,R] |
Cargando…
■ Características: Transportador con banda de ancho completo que puede usarse para transportar toda la superficie. El cinturón con la guía evita el movimiento lateral.
Transportador Máx. Carga(kg) | 15 | Velocidad de la correa(m/min) | 67.7 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Con cruce de prevención de serpenteo | Característica | Tipo de correa completa | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 30 |
Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 30 | Posición del módulo de accionamiento | Head Drive | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
1. Seleccione el fabricante del motor antes de elegir cualquier alteración
2. Cuando se selecciona ANT, asegúrese de elegir la cantidad de tuercas [Q] y el tamaño de tornillo [M]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente