(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Transportadores de Banda Completa - Transmisión final, marco de 2 ranuras, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Banda Completa - Transmisión final, marco de 2 ranuras, diámetro de polea 30mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

El marco es sólo 5 mm más ancho que el cinturón. Se puede utilizar toda la superficie para la transferencia y las poleas abombadas evitan los meandros.

(i)Advertencia

  • El orificio adicional F cambio desde Octubre 16 2017 para ser ordenado como FYA. La posición cambio debido a cambios en el fabricante del motor. Si no es especificado se producira sin orificios adicionales.
Transportador de banda plana, transmisión final de tipo banda completa, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionadaTransportador de banda plana, transmisión final de tipo banda completa, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada
 
 MarcoCubierta del motorSoporte polea (1)Soporte de polea (2)
[M] MaterialAluminioAluminioAleación de aluminio 5052Acero al carbón 1018
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPinturaAnodizado claroCromato trivalente

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motorFYA
 
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
CVSFA100100025T100IM25HAFYA500
Número de piezaAncho B
Incremento de 10 mm
Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[!]Los precios varían según el fabricante.
FYA
(Barrenos adicionales)
Incremento de 5 mm
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
CVSFA60 to 300280 to 20006
25
(Fase única)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
12.5
36
100
15
50
120
18
60
150
25
75
180
30
90
H (propósito general, verde)
W (uso general, blanco)
G (para deslizamiento, verde)
S (Para deslizamiento, blanco)
D (Conductor estático)
F (grado alimenticio)
O (resistente al aceite)
N (grado alimenticio antiadherente)
J (sin banda)

*Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación.
A (Motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)

* SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A.
190< año fiscal <L-210
*Si no se especifica, no habrá barrenos adicionales.
25(Tres fases)
SA200
SA220
SA230
IM (Motor de velocidad constante)
6
25
NV (sin motor)NM (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ]Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte. Para diagrama de conexión y detalles del motor, Haga clic aquí.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará según la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (verde), W (blanco), HG (verde)HY (verde amarillo), HBN (Cielo azul)J
(Sin banda)
Para deslizamientoG (verde), S (blanco)
Para transferencia inclinadaLG (verde), LW (blanco)
Tipo de agarreGG (verde), GW (blanco)GSN (verde)
Resistente al aceiteO (azul marino), OH (verde), OG (verde)OW (blanco)ON (blanco)
Grado alimenticio antiadherenteN (blanco), NS (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima)
HH (verde), HW (blanco)
NWN (blanco), NSN (azul cielo), NGN (verde lima)
HBG (verde), HBW (blanco), BW (blanco)
Grado alimenticioF (blanco)KW (blanco), KSB (azul cielo), PHB (azul cielo)PHN (azul cielo), PWN (azul cielo), KWN (blanco)
Conductor estáticoD (negro), DS (negro)DG (negro)
[ ! ]Para detalles de cinturón plano, Haga clic aquí.
 

Modificaciones

Transportador de correa plana Tipo de correa completa Transmisión final, bastidor de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
CVSFA-[60-300/10]-[280-2000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[BW,​D,​DS,​F,​G,​GG,​GSN,​GW,​H,​HBG,​HBN,​HBW,​HG,​HH,​HW,​HY,​J,​KSB,​KW,​KWN,​LG,​LW,​N,​NB,​NBG,​NGN,​NS,​NSN,​NWN,​O,​OH,​ON,​OW,​PHB,​PHN,​PWN,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

60 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Amarillo Verde [HY] / Uso general - Azul cielo [HBN][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

60 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Amarillo Verde [HY] / Uso general - Azul cielo [HBN][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

60 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Amarillo Verde [HY] / Uso general - Azul cielo [HBN][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

60 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Amarillo Verde [HY] / Uso general - Azul cielo [HBN][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor
1 Pieza(s)

19 Días o más

60 ~ 300280 ~ 20006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Conductivo estático - Negro brillante [DS] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio - Blanco [F] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco brillante [NS] / Resistente al aceite - Azul marino [O] / Resistente al aceite - Verde [OH] / Transferencia inclinada - Blanco [LW] / Transferencia inclinada - Verde [LG] / Uso general - Blanco [W] / Uso general - Verde [HG]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG]Grado Alimenticio - Blanco [KWN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHN] / Grado alimenticio - Azul cielo [PWN] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NSN] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [BW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HBW] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [NWN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HGN] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NGN] / Resistente al aceite - Blanco [ON] / Tipo de agarre - Verde [GSN] / Uso general - Amarillo Verde [HY] / Uso general - Azul cielo [HBN][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: Transportador con banda de ancho completo que puede usarse para transportar toda la superficie.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 27.1 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Polea de corona de prevención de serpenteo Característica Tipo de correa completa Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30
Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30 Posición del módulo de accionamiento Head Drive Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿En donde puedo encontrar repuestos para los transportadores MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qúe tipo de bandas planas esta disponibles para los transportadores?
回答: Las especificaciones de bandas planas para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico