(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Series SV, transmisión final, diámetro de polea 30mm.

Transportadores de Banda Plana Guiada - Series SV, transmisión final, diámetro de polea 30mm.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Transportador de banda plana guiada Banda guiada de la serie SV para evitar el movimiento lateral, accionamiento final, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada

Transportador de banda plana guiada Banda guiada de la serie SV para evitar el movimiento lateral, accionamiento final, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada

Transportador de banda plana guiada Banda guiada de la serie SV para evitar el movimiento lateral, accionamiento final, marco de 2 ranuras (diámetro de la polea 30 mm): imagen relacionada  
 MarcoCubierta del motorSoporte de la polea
[M] MaterialAluminioAluminioAluminio
[ S ] Tratamiento de superficiesAnodizado claroPintadoPintado
■ Peso de la máquina (Con una potencia de motor de 6 W)

* Valores de referencia (pueden variar según el motor)
fabricante) (kg)

Ancho de la correa
B (mm)
Distancia entre poleas L (mm)
50010001500200025003000
503.74.85.86.97.99
1004.45.87.38.710.411.8
15056.88.710.512.814.6
2005.77.910.112.315.117.3
2506.38.911.614.317.320
3006.810.511.9161922.1
4008.212.41519.723.927.7
* Cuando la potencia del motor sea de 25 W, agregue 1,1 kg.

Especificaciones

Número de piezaBLMotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
 
SalidaVoltajeEspecificaciónEngranaje
del engranaje
SVKB100100025T100IM25HC
Número de piezaAncho B (mm)Longitud L
Incremento de 5 mm
MotorEspecificación de la bandaSelección del fabricante del motor
[!]Los precios varían según el fabricante.
Salida (W)Voltaje (V)EspecificaciónRelación de reducción del engranaje
SVKB50
100
150
200
250
300
400
[ NG ] cuando B = 300 o 400,
Salida = 6W
y relación de reducción del reductor
= 12,5 a 30 están deshabilitados.
300 to 30006
25
(Fase única)
TA100
TA110
TA115
TA200
TA220
TA230
IM
(Motor de velocidad constante)
SCM
(Motor de velocidad variable)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (especificaciones generales, verde)
W (especificaciones generales, blanco)
G (para corredera, verde)
S (para corredera, blanco)
D (conductor estático)
O (resistente al aceite, verde)
N (grado alimentario antiadherente, blanco)
J (sin cinturón)

*Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación.
A (Motor Panasonic)
B (Oriental Motor)
C (motor taiwanés)

* SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A.
25(Tres fases)
SA200
SA220
SA230
IM
(Motor de velocidad constante)
[NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W
6
25
NV
(Sin motor)
NM (sin motor)NH (sin reductor)R (Sin motor, engranaje)
[ ! ]Conecte el motor de manera que la correa gire en la dirección de transporte. Para diagrama de conexión y detalles del motor, Haga clic aquí.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", el paso del orificio de montaje del motor variará según la potencia nominal del motor. Consulte la información técnica en nuestro sitio web de selección de transportadores para conocer los detalles de las dimensiones.
[ ! ]Cuando se selecciona "sin motor, reductor", esta unidad se entregará sin ensamblar. El cliente debe montar la unidad de acuerdo con las instrucciones de montaje incluidas. Visite nuestro sitio de selección de transportadores para conocer los procedimientos de ensamblaje y los detalles del empaque.[ ! ]Tenga en cuenta que pueden producirse deformaciones en las bandas con la banda guiada según el número de capas (grosor).
[ ! ]No se recomienda utilizar el transportador mientras está inclinado, independientemente de las especificaciones de la banda.
 
Especificación de la bandaBanda estándar (solo precio del cuerpo)Banda opcional 1Banda opcional 2Sin banda)
Uso generaH (verde), W (blanco)J
(Sin banda)
Para deslizamientoG (verde), S (blanco)
Para transferencia inclinada
Tipo de agarreGG (Verde), GW (Blanco)
Resistente al aceiteO (verde)OW (Blanco)
Grado alimenticio antiadherentenorte (blanco)NB (azul cielo), NBG (verde lima)
HH (verde), HW (blanco)
Grado alimenticioKW (Blanco), KSB (Azul cielo), PHB (Azul cielo)
Conductor estáticoD (negro)
[ ! ]Para detalles de cinturón plano, Haga clic aquí.
[ ! ]Seleccione una correa con un grosor de 1,0 mm o menos para una salida de motor de 6 W.
 

Modificaciones

Cinta transportadora de cinta plana guiada Serie SV Cinta guiada para evitar el movimiento lateral, transmisión final, marco de 2 ranuras (diámetro de polea 30 mm): imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-2000/5]-[6,​25]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-2000/5]-[6,​25]-S200-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-2000/5]-[6,​25]-SA[200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-2000/5]-[6,​25]-T[100,​200]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
SVKB-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​400]-[300-2000/5]-[6,​25]-TA[100,​110,​115,​200,​220,​230]-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​G,​GG,​GW,​H,​HH,​HW,​J,​KSB,​KW,​LTG,​LTW,​N,​NB,​NBG,​O,​OW,​PHB,​S,​W]-[A,​B,​C,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar 1. Ancho de la correa [B]
(mm)
2. Longitud del transportador [L]
(mm)
3. Salida del motor
(W)
4. Voltaje del motor (monofásico) TA
(V)
4. Voltaje del motor (trifásico) SA
(V)
4. Voltaje del motor (sin motor) 5. Tipo de motor 6. Relación de reducción del reductor 7. Especificaciones de la correa. 7. Especificaciones de la correa. (Estándar) $ 7. Especificaciones de la correa. (Especialidad) $$ 8. Selección del fabricante del motor
1 Pieza(s)

16 Días o más

50 ~ 400300 ~ 20006 ~ 25--Sin motor [NV]Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

16 Días o más

50 ~ 400300 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

16 Días o más

50 ~ 400300 ~ 20006 ~ 25-200 ~ 230-Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

16 Días o más

50 ~ 400300 ~ 20006 ~ 25---Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor
1 Pieza(s)

16 Días o más

50 ~ 400300 ~ 20006 ~ 25100 ~ 230--Sin motor [NM] / [IM] Motor de velocidad constante / [INV] Motor de velocidad constante + inversor / [SCM] Motor de velocidad variable5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Sin cabezales de engranaje [NH]Sin cinturón [J] / Uso general - Verde [H]Conductivo estático - Negro [D] / Deslizante - Blanco [S] / Deslizante - Verde [G] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [N] / Resistente al aceite - Verde [O] / Uso general - Blanco [W]Grado alimenticio - Azul cielo [KSB] / Grado alimenticio - Azul cielo [PHB] / Grado alimenticio - Blanco [KW] / Grado alimenticio antiadherente - Azul cielo [NB] / Grado alimenticio antiadherente - Blanco [HW] / Grado alimenticio antiadherente - Verde [HH] / Grado alimenticio antiadherente - Verde lima [NBG] / Resistente al aceite - Blanco [W] / Tipo de Agarre - Blanco [GW] / Tipo de Agarre - Verde [GG][A] Panasonic / [B] Motor oriental / [C] Motor taiwanés / [R] Sin cabezal de engranaje del motor

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: la estructura aerodinámica ha logrado el bajo costo. El transportador mantiene una buena rectitud de funcionamiento mediante el uso de la correa guiada para evitar el movimiento lateral.

 

Información básica

Transportador Máx. Carga(kg) 15 Velocidad de la correa(m/min) 67.7 Tipo de banda Cinturones planos
Prevención de movimiento lateral Con cruce de prevención de serpenteo Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) 30 Diámetro del rodillo impulsor(mm) 30
Posición del módulo de accionamiento Head Drive Opción de interruptor inverso Ninguno

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Dónde puedo encontrar repuestos para mi transportador MISUMI?
回答: Puede buscar piezas de repuesto fácilmente en: https://us.misumi-ec.com/conveyor/maintenance_search.html
質問: ¿Qué cintas planas están disponibles para transportadores?
回答: Las especificaciones de la correa plana para transportadores se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2014/p1_1279.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico