(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Banda plana con el ancho que se puede especificar en incrementos de 1 mm, el más pequeño de la industria. Este tipo es superior a CVSA en cuanto a mantenimiento y ahorro de espacio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVKA
Marco | Cubierta del motor | Soporte de la polea | |
[M] Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
[ S ] Tratamiento de superficies | Anodizado claro | Pintado | Pintado |
* Valores de referencia (pueden variar según el motor)
fabricante) (kg)
Ancho de la correa B (mm) | Distancia entre poleas L (mm) | |||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
50 | 3.7 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 7.9 | 9 |
100 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 10.4 | 11.8 |
150 | 5 | 6.8 | 8.7 | 10.5 | 12.8 | 14.6 |
200 | 5.7 | 7.9 | 10.1 | 12.3 | 15.1 | 17.3 |
250 | 6.3 | 8.9 | 11.6 | 14.3 | 17.3 | 20 |
300 | 6.8 | 10.5 | 11.9 | 16 | 19 | 22.1 |
400 | 8.2 | 12.4 | 15 | 19.7 | 23.9 | 27.7 |
Número de pieza | — | B | — | L | — | Motor | — | Especificación de la banda | — | Selección del fabricante del motor | ||||||
Salida | — | Voltaje | — | Especificación | — | Engranaje del engranaje | ||||||||||
SVKA | — | 100 | — | 1000 | — | 25 | — | T100 | — | IM | — | 25 | — | H | — | C |
Número de pieza | Ancho B (mm) | Longitud L Incremento de 5 mm | Motor | Especificación de la banda | Selección del fabricante del motor [!]Los precios varían según el fabricante. | |||||||
Salida (W) | Voltaje (V) | Especificación | Relación de reducción del engranaje | |||||||||
SVKA | 50 100 150 200 250 300 400 | 300 ~ 3000 | 6 25 | (Fase única) TA100 TA110 TA115 TA200 TA220 TA230 | IM* (Motor de velocidad constante) SCM (Motor de velocidad variable) | 5 18 60 120 | 7.5 25 75 150 | 9 30 90 180 | 12.5 36 100 | 15 50 | H (Especificaciones generales, verde) W (Especificaciones generales, blanco) G (para deslizamiento, verde) S (Para deslizamiento, blanco) D (Conductor estático) F (Grado alimenticio, blanco) O (Resistente al aceite, azul marino) N (Grado alimenticio antiadherente, blanco) J (sin banda) *Para bandas diferentes a las anteriores, seleccione de la especificación de bandas que figura a continuación. | A (Motor Panasonic) B (Oriental Motor) C (motor taiwanés) * SCM (motor de velocidad variable) no se puede seleccionar para A. |
25 | (Tres fases) SA200 SA220 SA230 | IM (Motor de velocidad constante) | [NG]5 a 9 no se aplica para el motor 6W [NG] La relación de reducción de la cabeza del engranaje 7.5, 100 y 150 no se aplica al transportador de kit propio. | |||||||||
6 25 | NV* (Sin motor) | NM (Sin motor)* | NH (Sin engranaje)* | R (Sin motor, engranaje) |
Especificación de la banda | Banda estándar (solo precio del cuerpo) | Banda opcional 1 | Banda opcional 2 | Sin banda) |
Uso genera | H (Verde), W (Blanco),HG (Verde) | — | HY (Amarillo verdoso), HBN (Azul cielo) | J (Sin banda) |
Para deslizamiento | G (Blanco), S (Blanco) | — | — | |
Para transferencia inclinada | LG (Verde), LW (Blanco) | — | — | |
Tipo de agarre | — | GG (Verde), GW (Blanco) | GSN (Verde) | |
Resistente al aceite | O (Azul marino), OH (Verde), OG (Verde) | OW (Blanco) | ON (Blanco) | |
Grado alimenticio antiadherente | N (Blanco), NS (Blanco) | NB (Azul cielo), NBG (Verde lima), HH (Verde), HW (Blanco) | NWN (Blanco), NSN (Azul cielo), NGN (Verde lima), HBG (Verde), HBW (Blanco), BW (Blanco) | |
Grado alimenticio | F (Blanco) | KW (Blanco), KSB (Azul cielo), PHB (Azul cielo) | PHN (Azul cielo), PWN (Azul cielo), KWN (Blanco) | |
Conductor estático | D (Negro),DS (Negro) | — | DG (Negro) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
■Características: la estructura simplificada ha reducido el costo.
Transportador Máx. Carga(kg) | 15 | Velocidad de la correa(m/min) | 67.7 | Tipo de banda | Cinturones planos |
---|---|---|---|---|---|
Prevención de movimiento lateral | Polea de corona de prevención de serpenteo | Diámetro del rodillo de cola D (Transferencia de cola Parte R)(mm) | 30 | Diámetro del rodillo impulsor(mm) | 30 |
Posición del módulo de accionamiento | Head Drive | Opción de interruptor inverso | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente