(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores para tubería de vacío - NW con brida, tubería de acero inoxidable, boquilla doble

Racores para tubería de vacío - NW con brida, tubería de acero inoxidable, boquilla doble

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Conexiones para tuberías de vacío - Tubo de acero con brida x acero sin brida - Boquilla doble: imagen relacionada

Max. Temperatura de funcionamiento: 200°C

・Materials
Tipo [M] Material
L fijo L configurable
FRNWDB FRNWDBL Acero inoxidable 304
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-D-L-L1-L2
FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16
-
-
-
9.53
8
8

-
100

-


50


-


50
Número de parteTubo de acero inoxidable OD DFijoIncremento configurable de 5 mmAB
TipoNo.
L1L2L1L2
FRNWDB
L fijoFRNWDBL
(L configurable)
1666.35 89.53 757530~10030~1003017.2
2566.35 89.53 10757530~10030~1004026.2
406.35 89.53 10757530~10030~1005541.2
[ ! ]La soldadura puede causar pequeñas deformaciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWDB16-[6,​6.35,​8,​9.53]
FRNWDB25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWDB40-[6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWDBL16-[6,​6.35,​8,​9.53]-[30-100/5]-[30-100/5]
FRNWDBL25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]-[30-100/5]
FRNWDBL40-[6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]-[30-100/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tipo Dimensión L configurable [L1]
(mm)
Dimensión L configurable [L2]
(mm)
Tubo de acero inoxidable OD [D]
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016L Dimension Standard--6 ~ 9.53
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025L Dimension Standard--6 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040L Dimension Standard--6.35 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Dimensión L configurable30 ~ 10030 ~ 1006 ~ 9.53
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Dimensión L configurable30 ~ 10030 ~ 1006 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Dimensión L configurable30 ~ 10030 ~ 1006.35 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Más información

Tubería de acero inoxidable
JIS G 3459
[ ! ]Acabado de superficie: granallado
DEspesor en un lado del tubo
61
6.35 (1/4 in)1
81
9.53 (3/8 in)1
101

Ejemplo

Conexiones para tuberías de vacío - Tubo de acero con brida x acero sin brida - Boquilla doble: imagen relacionada
Duct Hose HOAD (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje NW embridado x tubería de acero inoxidable - boquilla doble Material Acero inoxidable 304