(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de tubería de vacío: tubería de acero inoxidable con brida NW, boquilla única

Racores de tubería de vacío: tubería de acero inoxidable con brida NW, boquilla única

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Accesorios para tuberías de vacío - Tubo de acero con bridas x acero sin brida NW - Boquilla simple: imagen relacionada

Max. Temperatura de funcionamiento: 200°C

・Materials
Tipo [M] Material
L fijo L configurable
FRNWBA FRNWBAL Acero inoxidable 304
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-D-L-L1-L2
FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16
-
-
-
9.53
8
8

-
100

-


50


-


50
Número de parteTubo de acero inoxidable OD DLAB
TipoNo.FijoIncremento de 50 mm
FRNWBA
L fijoFRNWBAL
(L configurable)
1666.35 89.53 7530~1003017.2
2566.35 89.53 107530~1004026.2
406.35 89.53 107530~1005541.2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWBA16-[6,​6.35,​8,​9.53]
FRNWBA25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWBA40-[6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWBAL16-[6,​6.35,​8,​9.53]-[30-100/5]
FRNWBAL25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]
FRNWBAL40-[6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tipo Dimensión L configurable
(mm)
Tubo de acero inoxidable OD [D]
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016L Dimension Standard-6 ~ 9.53
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025L Dimension Standard-6 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040L Dimension Standard-6.35 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1016Dimensión L configurable30 ~ 1006 ~ 9.53
1 Pieza(s)

12 Días o más

1025Dimensión L configurable30 ~ 1006 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Dimensión L configurable30 ~ 1006.35 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para tuberías de vacío - Tubo de acero con bridas x acero sin brida NW - Boquilla simple: imagen relacionada
Duct Hose HOAD (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Material Acero inoxidable 304