(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores de tubería de vacío - NW con brida, manguito estampado

Racores de tubería de vacío - NW con brida, manguito estampado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conexiones de conexión de entrada de gas soldadas con tubo SUS.

  • Componentes inCAD
Accesorios para plomería al vacío - NW Bridado x Acoplamiento de manga estampada: Imagen relacionada
Max. Temperatura de funcionamiento: 200°C

· Materiales
Brida NW: acero inoxidable 304
Ajuste de la manga estampada: acero inoxidable 316

Especificaciones

Número de parte - ID
FRSKU25 - 6
Número de parte Tubo aplicable OD D1 A B D ID L Lado opuesto
Tipo No. Cuerpo principal h Tuerca H
FRSKU 16 4 30 17.2 6 4 43.8 14 14
25 6 40 26.2 8 6 43.9 14 14
6.35 40 26.2 9.53 6.35 48.9 14 14
40 6.35 55 41.2 9.53 6.35 48.9 14 14
8 55 41.2 10 8 49.8 14 15.87
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRSKU16-4
FRSKU25-6
FRSKU25-6.35
FRSKU40-6.35
FRSKU40-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10259.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10409.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104010

Cargando…

  1. 1

Más información

Accesorios para plomería al vacío - NW Bridado x Acoplamiento de manga estampada: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Material Acero inoxidable 304