(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de tubería de vacío - adaptador de manguera

Racores de tubería de vacío - adaptador de manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se puede conectar a una manguera.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios para tuberías de vacío: adaptador de manguera, consulte las secciones siguientes:

Adaptador de manguera: imagen relacionada

Max. Temperatura de funcionamiento: 200°C

· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte - Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Número de parte ID de manguera aplicable A B D L
Tipo No.
FRNHA 16 19 30 17.2 19 60
25 22 40 26.2 24 80
40 38 55 41.2 38 80
[ ! ]For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNHA16
FRNHA25
FRNHA40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) ID de manguera aplicable
1 Pieza(s)

8 Días o más

101619
1 Pieza(s)

8 Días o más

102522
1 Pieza(s)

8 Días o más

104038

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304