(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores de tubo de vacío - adaptador hembra

Racores de tubo de vacío - adaptador hembra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Adaptador hembra: imagen relacionada

Max. Temperatura de funcionamiento: 200°C

· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Número de parteNominalRc
(PT)
ABLHD
TipoNo.
FRNFM1621/43017.2261713
2521/44026.2271713
33/8272116
4021/45541.2271713
33/8282116
41/2342620
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNFM16-2
FRNFM25-2
FRNFM25-3
FRNFM40-2
FRNFM40-3
FRNFM40-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Nominal de hilo
1 Pieza(s)

8 Días o más

10162 (Rc1/4)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10252 (Rc1/4)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10253 (Rc3/8)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10402 (Rc1/4)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10403 (Rc3/8)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10404 (Rc1/2)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304