(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores de tubería de vacío - niple, con puerto de calibre

Racores de tubería de vacío - niple, con puerto de calibre

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Se liberan nuevos puertos Gage destinados a ser conectados a un medidor de vacío.

Pezones con puerto de calibre: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
FRNWGP25-18
FRNFM25

-

3
Número de parteABDiámetro de conexiónCDL1L2
TipoNo.
FRNWGP25-154026.215162597.283.6
25-18181928
40-155541.2151625135.2102.6
40-18181928
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWGP25-15
FRNWGP25-18
FRNWGP40-15
FRNWGP40-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tubo OD
(mm)
I.D.
(mm)
Diámetro de conexión
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025251615
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025281918
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040251615
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040281918

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones del puerto Gage
No.Nombre del productoMaterial
Tuerca de manga de estampadoAcero inoxidable 304
CollarAcero inoxidable 304
Junta tóricaCaucho nitrilo NBR
MangaAcero inoxidable 304
-BridaAcero inoxidable 304
-PezónAcero inoxidable 304
 

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304