(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de tubería de vacío - anillos centrales

Racores de tubería de vacío - anillos centrales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Anillos centrales: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: anillo: acero inoxidable 304
Junta tórica: Fluororubber

Especificaciones

Número de parte
FRNWC25
Número de parteAB
TipoNo.
FRNWCR161716
252625
404140
505250
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWCR16
FRNWCR25
FRNWCR40
FRNWCR50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida aplicable (nominal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Anillos centrales: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillos Centrales Material de la abrazadera Acero inoxidable
Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304 Material del anillo exterior Sin anillo exterior Diámetro de conexión 1