(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racores de tubería de vacío - tes reductoras

Racores de tubería de vacío - tes reductoras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Tees reductores: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
FRNWF16
Número de parteA1B1L1A2B2L2
TipoNo.
FRNWTD25-164027.297.23021.748.6
40-255542.7135.24027.267.6
[ ! ]
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FRNWTD25-16
FRNWTD40-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de brida (nominal) Tamaño de brida (nominal) Lado de diámetro pequeño
1 Pieza(s)

8 Días o más

102516
1 Pieza(s)

8 Días o más

104025

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Tees reductores Material Acero inoxidable 304