(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Agitadores

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNKAKU5-[105,​119,​136,​146,​185]

Agitadores: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
TNKAKU5-119
Número de parteDimensión L seleccionable
TipoRelación de reducción de la cabeza del engranaje
TNKAKU5105119136146185
9
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TNKAKU5-[105,​119,​136,​146,​185]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS#2
1 Pieza(s)

14 Días o más

10105 ~ 185

Cargando…

  1. 1

Más información

Agitadores: imagen relacionada
■ Cuadro de compatibilidad de dimensiones L
Eje L DimensiónTanque aplicable
105TNKBKA2.9
119TNKCKA4
136TNKBKA4.7
146TNKCKA5.9
185TNKBKA10, TNKCKA12.7
■ Especificaciones del motor
Fuente de alimentaciónVoltaje máximoCorrienteVelocidad rotacional
r/min
Relación de reducción de la cabeza del engranaje
Rango de velocidad variableTorque permitido
5959
AC100V25W0.7A9018100.180.33
120050 Hz2801560.621.2
60 Hz3001670.490.87
 

Información básica

Relación de reducción del engranaje 5