(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueces ciegas

Nueces ciegas
  • Descuento por volumen

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Tuercas ciegas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNYBNAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SNWE2S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteAB(T)
TipoNo.
SNYBN1S46.0 53.1 30.0
1.5S56.0 64.6
2S71.0 81.9
2.5S85.0 98.1
3S100.0 115.4
Número de Parte
SNYBN1S
SNYBN1.5S
SNYBN2S
SNYBN2.5S
SNYBN3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S1.0S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5S~4.5S3.0S

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas ciegas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Nueces ciegas Forma de ajuste Tuerca Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Tuerca de unión de rosca ISO
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304