(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías sanitarias - ambos extremos soldados, T reductora (Números de pieza)

Accesorios para tuberías sanitarias - ambos extremos soldados, T reductora

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tuberías sanitarias: ambos extremos Tees reductores para soldar: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNWTDAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
SNWE2S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD1d1D2d2L1L2
TipoNo.
SNWTD1.5S-1S38.135.725.423.0 4945
2S-1S50.847.825.423.0 6151
2S-1.5S50.847.838.135.76164
2.5S-1.5S63.559.538.135.78470
2.5S-2S63.559.550.847.88482

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNWTD1.5S-1S
SNWTD2S-1S
SNWTD2S-1.5S
SNWTD2.5S-1.5S
SNWTD2.5S-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal 2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.71.0S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.81.0S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.81.5S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.51.5S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.52.0S

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tuberías sanitarias: ambos extremos Tees reductores para soldar: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior