(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores sanitarios - Tipo de manga estampada

Adaptadores sanitarios - Tipo de manga estampada
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Rango de dimensiones nominal OD D: 1.0S to 2.0S
· Forma adecuada: Adaptador de conversión
· Tipo de conexión 1 lado izquierdo de gran diámetro: Unión de casquillo ISO
· Tipo de conexión 2 lado derecho de pequeño diámetro: Accesorios de manga estampados

  • Componentes inCAD
Conexiones del adaptador sanitario - Tipo de manga estampada: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNSUSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNZFA1S
-
4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDABCdLL1FLado opuesto
TipoNo.Cuerpo principal hTuerca H
SNSUS1S450.543.56443.81915.31414
1.5S68643.91915.41414
6.359.53748.92415.41414
2S6.3564.0 56.512.71052.92815.41414
810849.82416.81415.87
[ ! ]D muestra el diámetro exterior del tubo aplicable Para los tubos aplicables, haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNSUS1S-4
SNSUS1.5S-6
SNSUS1.5S-6.35
SNSUS2S-6.35
SNSUS2S-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(Ø)
Tubo aplicable OD D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S6.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S6.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.0S8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tipo de mordida Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Rango nominal de OD D 1.0S~2.0S Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior